n° de catalogue : TY51M-3
Description: ATT IDENTIFICATION NOMBRE 4PO 18LB
CUP: 786210845685
Attache d’identification pour câbles en polyamide orange (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 91,44 mm (3,6 pouces), largeur de 2,36 mm (0,093 pouce), épaisseur de 25,4 mm (1 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), taille de la zone de marquage de 25,4 mm (1 pouce) sur 7,95 mm (0,313 pouce), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3368-5-3E)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches d'identification |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Orange |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
18 livres/80 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,093 pouce , 2,36 millimètres |
Longueur |
3,6 pouces , 91,4 millimètres |
Épaisseur |
0,038 pouce/0,975 millimètres |