n° de catalogue : TY512M-2
Description: ATT IDENTIFICATION NOMBRE 8PO 18LB
CUP: 786209932297
Attache d’identification pour câbles en polyamide rouge (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 208,29 mm (8,2 pouces), largeur de 2,02 mm (0,08 pouce), épaisseur de 0,77 mm (0,03 pouce), taille de la zone de marquage de 25,15 mm (0,99 pouce) sur 7,67 mm (0,302 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches d'identification |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Rouge |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
18 livres/80 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,08 pouce , 2,01 millimètres |
Longueur |
8,2 pouces , 208,29 millimètres |
Épaisseur |
0,03 pouce/0,77 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |