text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY512M

Description:  ATT IDENTIFICATION NOMBRE 8PO 18LB

CUP: 786210839714

Attache d’identification pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 208,29 mm (8,2 pouces), largeur de 2,02 mm (0,08 pouce), épaisseur de 0,77 mm (0,03 pouce), taille de la zone de marquage de 25,15 mm (0,99 pouce) sur 7,67 mm (0,302 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches d'identification

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,094 pouce , 2,4 millimètres

Longueur

8,27 pouces , 210 millimètres

Épaisseur

0,03 pouce , 0,75 millimètres

Diamètre du faisceau

2

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici