n° de catalogue : TY4X5WHW6
Description: 4X5 WIDE SLOT HALOGEN FREE DUCT
CUP: 786209884848
- Higher temperature rating than PVC.
- Wide fingers and slots increase rigidity and enable insertion of bundles.
- V-Shaped slot lead-in enables easier and faster wire installation.
- Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
- Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
- Flush cover attaches flush with sidewall for finished look.
- Dual score lines are designed to yield clean breakoffs at the base of the slot and the duct.
- Versatile North American and DIN Standard mounding holes enables same duct for multiple applications.
Descripteurs
Catégorie |
Goulotte |
Caractéristiques spéciales |
Cote de température plus élevée que les chemins en PVC. La largeur des crans et des doigts ajoute à la rigidité et facilite l'insertion des faisceaux. Fente guide en V pour faciliter une installation plus rapide et plus facile des fils. Coins et rebords arrondis pour éviter les blessures aux mains et l'abrasion des fils. |
Spécifications
Style de fente |
Large |
Trous de montage |
Oui |
Endos adhésif |
Non |
Matériau |
PPE modifié |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Duct |
Dimensions
Largeur |
4,25 pouces , 107,95 millimètres |
Profondeur |
5,15 pouces / 130,81 millimètres |
Longueur |
6 |