n° de catalogue : TY48M-5
Description: ATT IDENTIF NOMBRE 14PO 50LB
CUP: 786210227931
Attache d’identification pour câbles en polyamide vert (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 360,36 mm (14,187 pouces), largeur de 4,81 mm (0,19 pouce), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), taille de la zone de marquage de 12,7 mm (0,5 pouce) sur 57,15 mm (2,25 pouces) conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3368-2-4), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches d'identification |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Vert |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,19 pouce , 4,81 millimètres |
Longueur |
14,187 pouces , 360,36 millimètres |
Épaisseur |
0,055 pouce/1,4 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |