text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY46MD-4

Description:  ATT IDENTIFICATION NOMBRE 7PO 50LB

CUP: 786210875408

Attache d’identification pour câbles - à double sangle - en polyamide jaune (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 184,15 mm (7,25 pouces), largeur de 4,81 mm (0,19 pouce), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), taille de la zone de marquage de 30,1 mm (1,185 pouce) sur 26,99 mm (1,062 pouce) conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3368-3-4C)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches d'identification

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Jaune

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,19 pouce , 4,81 millimètres

Longueur

7,25 pouces , 184,15 millimètres

Épaisseur

0,055 pouce/1,4 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici