text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY41M

Description:  ATT CABLES 10PO 65LB TETE RND

CUP: 786210810942

Attache pour câbles pour montage sur panneau et châssis en polyamide jaune (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 243,84 mm (9,6 pouces), largeur de 5,59 mm (0,22 pouce), épaisseur de 1,65 mm (0,65 pouce), cote de résistance à la traction de 289 newtons (65 livres), trou de montage de 8,13 à 17,27 mm (0,32 à 0,68 pouce), emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

65 livres/289 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,22 pouce , 5,59 millimètres

Longueur

9,6 pouces , 243,84 millimètres

Épaisseur

0,65 pouce/1,65 millimètres

Diamètre du faisceau

Max 2,37 pouces/60 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici