n° de catalogue : TY409
Description: SANGLE FIXATION RENFORCEE DEGAGE
CUP: 786210825472
Sangle de fixation pour câbles détachable en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 483 mm (19,01 pouces), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 2 mm (0,78 pouce), cote de résistance à la traction de 890 newtons (200 livres), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches dégageables |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Mécanisme de blocage |
Tête bloquante double |
Traction de la bouble |
200 livres/890 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,5 pouce , 12,7 millimètres |
Longueur |
19,01 po , 483 mm |
Diamètre du faisceau |
1,77 pouces/45 mm-4,76 pouces/121 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |