n° de catalogue : TY400-50X
Description: ATTACHE TY-FAST RESISTE INTEMPERIES
CUP: 5414363064756
- The integrally formed nylon pawl combines low insertion and high locking strength.
- Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Le cliquet intégralement formé en nylon combine la faible résistance à l’insertion et la forte résistance de blocage |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,184 pouce , 4,673 millimètres |
Longueur |
14,4 pouces , 365,76 millimètres |
Épaisseur |
0,049 pouce/1,24 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,06 pouce/1,5 millimètres to 4 pouces/102 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |