text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY400-40-100

Description:  ATTACHE TY-FAST INTEMPERIES

CUP: 5414363075356

Attache pour câble en nylon. Résistance à la traction minimum 40 pouces/livre. Longueur 14,57 pouces. Largeur 0,14 pouce. Paquet de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

40 livres/180 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres

Longueur

14,57 pouces , 370 millimètres

Épaisseur

0,043 pouce , 1,09 millimètres

Diamètre du faisceau

4 pouce , 102 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant