n° de catalogue : TY400-120X
Description: ATTACHE TY-FAST RESISTE INTEMPERIES
CUP: 5414363064527
- The integrally formed nylon pawl combines low insertion and high locking strength.
- Application Tools: ERG120
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Le cliquet intégralement formé en nylon combine la faible résistance à l’insertion et la forte résistance de blocage |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
120 livres/ 534 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,299 pouce , 7,595 millimètres |
Longueur |
14,76 pouces , 374,65 millimètres |
Épaisseur |
0.05 In , 1.31 mm |
Diamètre du faisceau |
0,189 pouce/4,8 millimètres-4,02 pouce/102 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |