text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY400-120-100

Description:  CBL TIE 120LB 15IN NATURAL NYLON

CUP: 5414363075332

"Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 374mm, Width of 7.6mm, Thickness of 1.9mm, Tensile Strength Rating of 540 Newtons, 100 Pack"
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

120 livres/540 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405

Dimensions

Largeur

0,299 pouce , 7,595 millimètres

Longueur

14,75 pouces , 374,65 millimètres

Épaisseur

0,075 pouce/1,9 millimètres

Diamètre du faisceau

4 pouce , 102 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant