text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY400-120

Description:  ATTACHE TY-FAST

CUP: 5414363064411

Attache pour câble en nylon. Résistance à la traction minimum 120 pouces/livre. Longueur 14,30 pouces. Diamètre maximum du faisceau 4 pouces. Largeur 0,301 pouce. Paquet de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • The integrally formed nylon pawl combines low insertion and high locking strength.
  • Application Tools: ERG120

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Le cliquet intégralement formé en nylon combine la faible résistance à l’insertion et la forte résistance de blocage

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

120 livres/ 534 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,299 pouce , 7,595 millimètres

Longueur

14,76 pouces , 374,65 millimètres

Épaisseur

0.05 In , 1.31 mm

Diamètre du faisceau

0,189 pouce/4,8 millimètres-4,02 pouce/102 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici