text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY3X3WHW6

Description:  CH CABLES LARGES CRANS 3X3 SANS HAL

CUP: 786209884787

Chemin à parois à larges crans sans halogène 3 x 3 blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Higher temperature rating than PVC.
  • Wide fingers and slots increase rigidity and enable insertion of bundles.
  • V-Shaped slot lead-in enables easier and faster wire installation.
  • Rounded edges keep hands and wires free of abrasion.
  • Non-slip cover does not slide easily and resists vibration.
  • Flush cover attaches flush with sidewall for finished look.
  • Dual score lines are designed to yield clean breakoffs at the base of the slot and the duct.
  • Versatile North American and DIN Standard mounding holes enables same duct for multiple applications.

Descripteurs

Catégorie

Goulotte

Caractéristiques spéciales

Cote de température plus élevée que les chemins en PVC. La largeur des crans et des doigts ajoute à la rigidité et facilite l'insertion des faisceaux. Fente guide en V pour faciliter une installation plus rapide et plus facile des fils. Coins et rebords arrondis pour éviter les blessures aux mains et l'abrasion des fils.

Spécifications

Trous de montage

Oui

Matériau

PPE modifié

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ty-Duct

Dimensions

Largeur

3,25 pouces , 82,55 millimètres

Profondeur

3,14 pouces / 79,76 millimètres

Longueur

6

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici