n° de catalogue : TY33M8
Description: ATTACHE CABLES NYL 4PO 18LB VIS 4
CUP: 786210498270
Descripteurs
Catégorie |
Attache tête de montage |
Caractéristiques spéciales |
Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Gris |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
18 livres/80 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0.09 in , 2.31 mm |
Longueur |
4 pouces , 101,6 millimètres |
Épaisseur |
0.036 in , 0.92 mm |
Diamètre du faisceau |
0,08 pouce/2 millimètres-0,63 pouces/16 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |