n° de catalogue : TY300-50X-100
Description: CBL TIE 50LB 12IN UV BLACK NYLON
CUP: 5414363075325
Descripteurs
|
Catégorie |
Attaches pour câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool |
Spécifications
|
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
|
Couleur |
Noir |
|
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
|
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
|
Marque de produit |
Catamount |
|
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
|
Largeur |
0,184 pouce , 4,674 millimètres |
|
Longueur |
11,9 pouces , 302,26 millimètres |
|
Épaisseur |
0,049 pouce/1,24 millimètres |
|
Diamètre du faisceau |
3 pouces/76,2 millimètres |