text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY300-50X

Description:  ATTACHE TY-FAST INTEMPERIES 11.40 L

CUP: 5414363064169

Attache pour câble en nylon noir résistante aux conditions climatiques extérieures. Résistance à la traction minimum 50 pouces/livre. Longueur 11,40 pouces. Diamètre maximum du faisceau 3 pouces. Largeur 0,184 pouce. Paquet de 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • The integrally formed nylon pawl combines low insertion and high locking strength.
  • Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Le cliquet intégralement formé en nylon combine la faible résistance à l’insertion et la forte résistance de blocage

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

11,9 pouces , 302 millimètres

Épaisseur

0,049 pouce/1,24 millimètres

Diamètre du faisceau

3,17 pouces/0,125 millimètres-3,0 pouces76,2 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici