n° de catalogue : TY300-40X-100
Description: ATTACHE TY-FAST RESISTE INTEMPERIES
CUP: 5414363063995
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
40 livres/180 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,14 pouce , 3,556 millimètres |
Longueur |
11,4 pouces , 289,56 millimètres |
Épaisseur |
0,046 pouce/1,17 millimètres |
Diamètre du faisceau |
3 pouces/76,2 millimètres |