n° de catalogue : TY300-40
Description: ATTACHE TY-FAST
CUP: 5414363063834
- The integrally formed nylon pawl combines low insertion and high locking strength.
- Application Tools: ERG50, QC-100, L-200, L-400-C
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Le cliquet intégralement formé en nylon combine la faible résistance à l’insertion et la forte résistance de blocage |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
40 livres/180 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,14 pouce , 3,556 millimètres |
Longueur |
11,4 pouces , 289,56 millimètres |
Épaisseur |
0,046 pouce/1,17 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,06 pouce/1,6 millimètres-3,0 pouce76 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |