n° de catalogue : TY2X1WHW6
Description: 2X1 WIDE SLOT HALOGEN FREE DUCT
CUP: 786209884725
Descripteurs
Catégorie |
Goulotte |
Caractéristiques spéciales |
Cote de température plus élevée que les chemins en PVC. La largeur des crans et des doigts ajoute à la rigidité et facilite l'insertion des faisceaux. Fente guide en V pour faciliter une installation plus rapide et plus facile des fils. Coins et rebords arrondis pour éviter les blessures aux mains et l'abrasion des fils. |
Spécifications
Style de fente |
Large |
Trous de montage |
Oui |
Endos adhésif |
Non |
Matériau |
PPE modifié |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Duct |
Dimensions
Largeur |
2,25 pouces / 57,15 millimètres |
Profondeur |
1,24 pouces / 31,5 millimètres |
Longueur |
6 |