text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY29M-3

Description:  ATTACHE CABLES NYLON 30PO 120LB

CUP: 786210900421

Attache pour câbles en polyamide orange (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 770,61 mm (30,34 pouces), largeur de 6,93 mm (0,273 pouce), épaisseur de 1,52 mm (0,06 pouce), cote de résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-6-3), emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • 316 stainless steel barb is corrosion resistant and provides greater longevity

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Orange

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

120 livres/ 534 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,27 pouce , 6,9 millimètres

Longueur

30 pouces , 762 millimètres

Épaisseur

0,06 pouce , 1,6 millimètres

Diamètre du faisceau

Max 9 pouce , 229 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici