n° de catalogue : TY27M-NDT
Description: ATT CABLE DETECTABLE 14PO 50LB
CUP: 786209936684
Attache pour câbles détectable en polyamide bleu lustré (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 334,57 mm (13,172 pouces), largeur de 6,86 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,52 mm (0,06 pouce), cote de résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Bleu |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
120 livres/540 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,27 pouce , 7 millimètres |
Longueur |
13,4 pouces , 340 millimètres |
Épaisseur |
0,06 pouce/1,52 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |