text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY27M-8

Description:  ATTACHE CABLES NYLON 13PO 120LB

CUP: 786210845067

Attache pour câbles en polyamide gris (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 340 mm (13,4 pouces), largeur de 7 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,65 mm (0,06 pouce), cote de résistance à la traction de 530 newtons (120 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-3-8), emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
  • Because there are no notches, Ty-Rap ties provide an infinite number of locking positions while fastening the tie at the precise bundle diameter needed.
  • The No-Slip Tail provides easy grip during tensioning. Ty-Rap ties feature a unique friction surface designed to reduce slippage during installation.
  • Smooth, notchless body reduces stress concentration points under tension, making the tie stronger and lower profile than notched body ties. Ribbed and Stippled body grips the bundle and prevents slippage. Rounded edges protect insulation, preventing sharp edges from damaging cables.
  • 316 stainless steel barb is corrosion resistant and provides greater longevity
  • Application Tools: WT197, ERG120

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

L’authentique tête arrondie compacte procure un aspect de qualité professionnelle. La tête de forme conventionnelle est conçue pour prévenir toute anomalie et surface irrégulière afin de faciliter le passage à travers les cloisons. Elles ne sont pas coupantes, donc sécuritaires pour les mains de l’installateur.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Gris

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

120 livres/ 534 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,27 pouce , 6,9 millimètres

Longueur

13,4 pouces , 340 millimètres

Épaisseur

0,06 pouce , 1,6 millimètres

Diamètre du faisceau

3,5 pouces/89 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici