n° de catalogue : TY27M-7
Description: ATTACHE CABLES NYLON 13PO 120LB
CUP: 786210845050
Attache pour câbles en polyamide violet (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 340 mm (13,4 pouces), largeur de 7 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,65 mm (0,06 pouce), cote de résistance à la traction de 530 newtons (120 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-3-7), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- 316 stainless steel barb is corrosion resistant and provides greater longevity
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Violet |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
120 livres/ 534 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,27 pouce , 6,9 millimètres |
Longueur |
13,4 pouces , 340 millimètres |
Épaisseur |
0,06 pouce , 1,6 millimètres |
Diamètre du faisceau |
3,5 pouces/89 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |