n° de catalogue : TY275MX-RW
Description: ATTACHE CABLES NYLON UV 18PO 120LB
CUP: 786209332462
Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 457 mm (18 pouces), cote de résistance à la traction de 540 newtons (120 livres), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
120 livres/540 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Longueur |
18 pouces , 457 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,24 pouce/6 millimètres to 5 pouces/127 millimètres |