n° de catalogue : TY272M-3
Description: ATTACHE CABLES NYLON 9PO 120LB
CUP: 786210817507
Attache pour câbles en polyamide orange (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 222,3 mm (8,75 pouces), largeur de 6,99 mm (0,275 pouce), épaisseur de 1,78 mm (0,07 pouce), cote de résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Orange |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
120 livres/540 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,275 pouce , 6,99 millimètres |
Longueur |
8,75 pouces , 222,3 millimètres |
Épaisseur |
0,07 pouce/1,78 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |