n° de catalogue : TY26M-7
Description: ATTACHE CABLES NYL UV 11 PO 40LB
CUP: 786210659435
Attache pour câbles en polyamide violet (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 284,4 mm (11,08 pouces), largeur de 3,71 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,31 mm (0,05 pouce), cote de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), emballage en nombre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Violet |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
40 livres/180 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,14 pouce , 3,56 millimètres |
Longueur |
11,08 pouces , 284,4 millimètres |
Épaisseur |
0,041 pouce/1,04 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,08 pouce/2 millimètres-3,0 pouces/76 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |