text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY253MX-RW

Description:  TY253MX FOR RAILWAY

CUP: 5415022180183

Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Exterior Applications, Length of 295mm (11.60 Inches), Width of 4.82mm (0.19 Inches), Thickness of 1.3mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Bulk Pack
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
  • Because there are no notches, Ty-Rap ties provide an infinite number of locking positions while fastening the tie at the precise bundle diameter needed.
  • The No-Slip Tail provides easy grip during tensioning. Ty-Rap ties feature a unique friction surface designed to reduce slippage during installation.
  • Smooth, notchless body reduces stress concentration points under tension, making the tie stronger and lower profile than notched body ties. Ribbed and Stippled body grips the bundle and prevents slippage. Rounded edges protect insulation, preventing sharp edges from damaging cables.
  • Application Tools: ERG50, WT1-TB

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

L’authentique tête arrondie compacte procure un aspect de qualité professionnelle. La tête de forme conventionnelle est conçue pour prévenir toute anomalie et surface irrégulière afin de faciliter le passage à travers les cloisons. Elles ne sont pas coupantes, donc sécuritaires pour les mains de l’installateur.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

11,6 pouces , 295 millimètres

Épaisseur

0,043 pouce , 1,09 millimètres

Diamètre du faisceau

3 pouce , 78 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici