n° de catalogue : TY253M-8
Description: ATTACHE CABLES NYLON 11PO 50LB
CUP: 786210741253
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Gris |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,184 pouce , 4,67 millimètres |
Longueur |
11,6 pouces , 295 millimètres |
Épaisseur |
0,043 pouce , 1,09 millimètres |
Diamètre du faisceau |
3 pouce , 78 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |