text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY24MX-100

Description:  ATTACHE CABLES NYL UV 5.5 PO 30LB

CUP: 786210652573

Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 139,7 mm (5,5 pouces), largeur de 3,56 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,31 mm (0,052 pouce), cote de résistance à la traction de 135 newtons (30 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-5-0), paquet de 100
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

30 livres/135 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres

Longueur

5,5 pouces , 139,7 millimètres

Épaisseur

0.05 In , 1.31 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici