text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY24M-6

Description:  ATTACHE CABLES NYLON 5.5 PO 30LB

CUP: 786210844800

Attache pour câbles en polyamide bleu (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 139,7 mm (5,5 pouces), largeur de 3,56 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,31 mm (0,052 pouce), cote de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-5-6), emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
  • Because there are no notches, Ty-Rap ties provide an infinite number of locking positions while fastening the tie at the precise bundle diameter needed.
  • The No-Slip Tail provides easy grip during tensioning. Ty-Rap ties feature a unique friction surface designed to reduce slippage during installation.
  • Smooth, notchless body reduces stress concentration points under tension, making the tie stronger and lower profile than notched body ties. Ribbed and Stippled body grips the bundle and prevents slippage. Rounded edges protect insulation, preventing sharp edges from damaging cables.
  • Application Tools: WT199, ERG50, WT1-TB

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

L’authentique tête arrondie compacte procure un aspect de qualité professionnelle. La tête de forme conventionnelle est conçue pour prévenir toute anomalie et surface irrégulière afin de faciliter le passage à travers les cloisons. Elles ne sont pas coupantes, donc sécuritaires pour les mains de l’installateur.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Bleu

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

40 livres/178 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres

Longueur

5,5 pouces , 139 millimètres

Épaisseur

0,041 pouce/1,04 millimètres

Diamètre du faisceau

0,08 pouce/2 millimètres to 1,125 pouce/28,6

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici