n° de catalogue : TY24M-100
Description: ATTACHE CABLES NYLON 8 PO 30LB
CUP: 786210652566
Attache pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 139,7 mm (5,5 pouces), largeur de 3,56 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,31 mm (0,052 pouce), cote de résistance à la traction de 135 newtons (30 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-5-9), paquet de 100
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
30 livres/135 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,14 pouce , 3,56 millimètres |
Longueur |
5,5 pouces , 139,7 millimètres |
Épaisseur |
0.05 In , 1.31 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |