n° de catalogue : TY244M
Description: ATTACHE CABLES NYLON 14.5 PO 30LB
CUP: 5414363062004
- Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
- Because there are no notches, Ty-Rap ties provide an infinite number of locking positions while fastening the tie at the precise bundle diameter needed.
- The No-Slip Tail provides easy grip during tensioning. Ty-Rap ties feature a unique friction surface designed to reduce slippage during installation.
- Smooth, notchless body reduces stress concentration points under tension, making the tie stronger and lower profile than notched body ties. Ribbed and Stippled body grips the bundle and prevents slippage. Rounded edges protect insulation, preventing sharp edges from damaging cables.
- Application Tools: ERG50, WT1-TB
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
L’authentique tête arrondie compacte procure un aspect de qualité professionnelle. La tête de forme conventionnelle est conçue pour prévenir toute anomalie et surface irrégulière afin de faciliter le passage à travers les cloisons. Elles ne sont pas coupantes, donc sécuritaires pour les mains de l’installateur. |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
40 livres/180 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,14 pouce , 3,56 millimètres |
Longueur |
14,5 pouces , 368,3 millimètres |
Épaisseur |
0,041 pouce/1,04 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,08 pouce/2 millimètres-4,09 pouces/102 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |