text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY232M-7

Description:  ATTACHE CABLES NYL 8PO 18LB

CUP: 786210633640

Attache pour câbles en polyamide violet (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 203,2 mm (8 pouces), largeur de 2,54 mm (0,1 pouce), épaisseur de 1,1 mm (0,043 pouce), cote de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en nombre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Violet

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

18 livres/80 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,09 pouce , 2,29 millimètres

Longueur

8 pouces , 203,2 millimètres

Épaisseur

0,03 pouce , 0,75 millimètres

Diamètre du faisceau

2

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici