text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TY1435M

Description:  ATTACHE TY-RAP TETE DE MONTAGE 8 PO

CUP: 786210830766

Attache pour câbles avec trou de montage en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 198,42 mm (7,812 pouces), largeur de 4,57 mm (0,18 pouce), épaisseur de 1,4 mm (0,055 pouce), cote de résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), vis de montage de 1/4 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attache tête de montage

Caractéristiques spéciales

Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Ardillon en acier inoxydable

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

7,8 pouces , 198 millimètres

Épaisseur

0,03 pouce , 0,75 millimètres

Diamètre du faisceau

0,138 pouce/3,5 millimètres-1,77 pouces/45 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici