n° de catalogue : TY-TOTE-28
Description: POCHETTE DIST TY-RAP TOTE TY528M
CUP: 786210979410
Pochette distributrice d’attaches pour câbles de 279,4 mm (11 pouces) et de 355,6 mm (14 pouces) en polyester, comprenant 1 ensemble d’attaches pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conformes au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotées AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 360,5 mm (14,2 pouces), largeur de 4,82 mm (0,19 pouce), épaisseur de 1,4 mm (0,05 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), conformes aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-2-9)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Attach to your belt or almost any other convenient location via a built-in belt clip and chrome steel loop.
- Easily remove the tie you need through the reinforced, diamond-shaped cut while the Ty-Rap Tote securely holds the rest.
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Clip de ceinture et boucle en acier chrome pratiques et faciles à attacher |
Spécifications
Matériau |
Polyester |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |