n° de catalogue : TY-TOTE-25
Description: POCHETTE DIST TY-RAP TOTE TY525M
CUP: 786210838717
Pochette distributrice d’attaches pour câbles de 8 pouces en polyester, comprenant 1 ensemble TY525M (attache pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-1-9))
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Attach to your belt or almost any other convenient location via a built-in belt clip and chrome steel loop.
- Easily remove the tie you need through the reinforced, diamond-shaped cut while the Ty-Rap Tote securely holds the rest.
Descripteurs
Catégorie |
Sacs et sachets d'emballage |
Caractéristiques spéciales |
Clip de ceinture et boucle en acier chrome pratiques et faciles à attacher |
Spécifications
Couleur |
Noir |
Matériau |
Polyester |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |