text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TVF18-4FB-L

Description:  COSSE DEBRANCHABLE ISOL VNYL

CUP: 786209938176

Cosse femelle débranchable isolée vinyle (forme de cartouche). Calibre de fils 22-16. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
  • Application Tools: WT112M

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Isolant d’entrée en forme d’entonnoir pour faciliter l’insertion des fils dans la douille

Spécifications

Matériau

Laiton avec manchon en cuivre

Couleur

Rouge

Isolation

vynile

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant