text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TVF18-250FD-XV-F

Description:  VINYL FULLY INSUL FEMALE DIS 22-16

CUP: 786209981653

Cosse femelle débranchable isolée vinyle. Calibre de fils 22-16. Grosseur de plaquette 0,250 x 0,032 pouce. Étiquette en français.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

300 V

Matériau

vynil

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E66716
UL E66716

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG