n° de catalogue : TVF18-250FD-XV
Description: COSSE DEBRANCH FEM ISOL VINYLE FIL
CUP: 728494144719
Cosse débranchable femelle entièrement isolée en vinyle. Calibre de fils 22-16. Contenant rond transparent.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fully Insulated. Metal Insulation Sleeve. Molded Insulator. Internal Barrel Serrations. Funnel Entry.
- Application Tools: WT112M, CM2000A
- Alternate Package Qty: TVF18250FDL
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Entièrement isolée, manchon isolant. |
Spécifications
Tension nominale |
300 V |
Matériau |
Laiton avec manchon en cuivre |
Couleur |
Rouge |
Isolation |
vynile |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E66716 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-16 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |