text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV8-TV10-Q

Description:  VINYL INSUL STEP-DOWN SPLICE 8-10

CUP: 786209938350

Épissure bout à bout isolée vinyle. Calibre de fils 8 à 12-10. Rouge avec anneau jaune. Emballage de 25 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Tubular copper construction prevents barrel separation during crimping and provides good conductivity.
  • Chamfered barrel enables easy funneling of copper strands into splice barrel. Expanded entry accomodates larger/thicker wiring insulation.
  • Color-coded insulator ring make it easy to identify the wire size capacity of each end of the splice.
  • Application Tools: HDC38A
  • Alternate Package Qty: TV8TV10CC

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Construction tubulaire en cuivre pour empêcher la séparation de la douille lors de la compression.

Spécifications

Calibre de conducteur

8

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Couleur

Rouge

Tension nominale

600 V

Isolation

Vinyle isolé

Cote de température

75 degrés C

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809