n° de catalogue : TV6-TV8-Q
Description: VINYL INSUL STEP-DOWN SPLICE 6 TO 8
CUP: 786209938343
Épissure bout à bout isolée vinyle. Calibre de fils 6 à 8. Bleue avec anneau rouge. Emballage de 25 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Tubular copper construction prevents barrel separation during crimping and provides good conductivity.
- Chamfered barrel enables easy funneling of copper strands into splice barrel. Expanded entry accomodates larger/thicker wiring insulation.
- Color-coded insulator ring make it easy to identify the wire size capacity of each end of the splice.
- Application Tools: HDC38A
- Alternate Package Qty: TV6TV8C
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Construction tubulaire en cuivre pour empêcher la séparation de la douille lors de la compression. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
6 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Bleu |
Tension nominale |
600 V |
Isolation |
Vinyle isolé |
Cote de température |
75 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E9809 |