n° de catalogue : TV18-BS-XV
Description: CONN EPISS BOUT A BOUT ISOL VINL CA
CUP: 728494144238
Épissure bout à bout isolée vinyle. Calibre de fils 22-16. Longueur 0,986 pouce. Diamètre extérieur 0,157 pouce, diamètre intérieur 0,067 pouce. Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Expanded Entry. Brazed Seams (Yellow - Tubular). Internal Barrel Serrations.
- Application Tools: WT112M
- Alternate Package Qty: TV18BSL
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Douille à joint brasé dotée de rainures internes pour augmenter la résistance à l’arrachement |
Spécifications
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Rouge |
|
Tension nominale |
600 V |
|
Cote de température |
75 degrés C |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
|
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |