text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV18-8LF-XV-F

Description:  VINYL INSUL LOCKING FORK TERM 22-16

CUP: 786209981622

Cosse à fourchette bloquante isolée en vinyle. Calibre de fils 22-18, trou de boulon #8. Étiquette en français.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

vynil

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG