text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV18-6R-XV-F

Description:  COSSE A ANNEAU ISOL EN VINYL

CUP: 728494147826

Cosse à anneau isolée vinyle. Calibre de fils 22-18. Trou de boulon #4-6. Étiquette en français.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

vynil

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG