text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV18-6F-XV

Description:  COSSE FOURCHETTE ISOL VINYLE CAL 22

CUP: 728494144153

Cosse à fourchette isolée en vinyle. Calibre de fils 22-16. Trou de boulon #6. Rouge. Contenant rond transparent.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
  • Application Tools: WT112M, CM2000A
  • Alternate Package Qty: TV186FL

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Manchon isolant à entrée évasée pour faciliter l’insertion des fils dans la douille. Joint brasé.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Catamount

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici