n° de catalogue : TV18-250MDD-XV
Description: COSSE DEBRANCHABLE MALE ISOL VINYLE
CUP: 786209935854
Cosse débranchable mâle à double sertissage isolée en vinyle. Calibre de fils 22-16.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Tension nominale |
600 |
Matériau |
vynil |
Fini |
étamé |
Couleur |
Rouge |
Isolation |
vynile |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E66716 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-18 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |