n° de catalogue : TV18-18BL-L
Description: COSSE LAME ISOLEE VNYL CAL 22-16
CUP: 786209937896
Cosse à lame isolée vinyle. Calibres de fls 22-16. Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For use in DIN-Style Blade Terminal blocks. Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
- Application Tools: WT112M, CM2000A
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Pour utilisation avec des cosses à lames de type DIN. Isolant en forme d'entonnoir. Joint brasé. |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Rouge |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
22-16 AWG |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E9809 | N/A | ZMVV | N/A | N/A |