text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : TV18-10LFD-XV

Description:  COSSE A FOURCHETTE ISOLEE EN VINYLE

CUP: 786209935823

Cosse à fourchette de blocage isolée vinyle (deux compressions). Calibre de fils 22-16. Trou de boulon #10. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

vynil

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

22-18 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici