n° de catalogue : TV18-10BL-XV
Description: COSSE LAME ISOLEE VINYLE CAL 22-16
CUP: 728494144634
Cosse à lame isolée vinyle. Calibres de fls 22-16. Rouge. Contenant rond transparent.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For use in DIN-Style Blade Terminal blocks. Molded Funnel Entry Insulator. Brazed Seam. Internal Barrel Serrations.
- Application Tools: WT112M, CM2000A
- Alternate Package Qty: TV1810BLL
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Pour utilisation avec des cosses à lames de type DIN. Isolant en forme d'entonnoir. Joint brasé. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
22-16 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |